Publicar produtos
SystemOne 4" Fire-Rated Poke Through, AV Series

SystemOne 4" Fire-Rated Poke Through, AV Series

Traduzido por Google,
O Hubbell SystemOne é um sistema inovador que oferece aos consumidores a flexibilidade de criar soluções pessoais para as aplicações multisserviços mais exigentes, tanto para caixas de descarga no piso quanto para passagens com classificação de incêndio. O Hubbell SystemOne apresenta um conjunto de tampa universal exclusivo e uma ampla variedade de subplacas de aplicação que são instaladas nas caixas de piso embutido Hubbell e nas passagens com classificação de incêndio. Qualquer que seja a aplicação, o Hubbell SystemOne oferece uma solução consistente, estética e funcional para aplicações “in-the-floor” ou “through-the-floor” para requisitos de energia, voz, dados e A/V.

Recursos do SystemOne
  • Os clipes de instalação "rebaixados" permitem que o acessório seja removido do piso por cima.
  • A barreira estacionária contra incêndio se expande durante as condições de incêndio para fornecer vedação superior contra incêndio.
  • A saída do conduíte alargado facilita a tração adequada do cabo e o raio de curvatura.
  • A barreira de fogo ajustável acomoda a espessura do piso de concreto de 2¼" a 7".
  • Possui um conduíte EMT de 1 1/2" para dados e um conduíte EMT de 3/4" para alimentação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-s1ptavfit
  • Familia de productoFire Rated Poke Through
  • Grupo de produtosFire Rated Poke Through - Flush
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303