Publicar produtos
Aluminium tinted stainless steel  MTAL11
Aluminium tinted stainless steel  MTAL11
Aluminium tinted stainless steel  MTAL11
    HUBLER

    Aluminium tinted stainless steel MTAL11

    Traduzido por Google,
    Descubra na nossa coleção Metal, o alumínio tingido em aço inoxidável.
    Especificação
    • Aluminum, Underlay : Legnostrat - Kraft, Dimensions : 244x122cm, Depth : 10/10mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanneau-deco-alu-teinte-inox-de422
    • Familia de productoMétal
    • Grupo de produtosMétal et Magnétique
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2440
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos

    Disponibilidade da região

    Europa
    France