Publicar produtos
Hubler - Acoustic decorative panel - MDF panel 3-29 Draven oak - 09
HUBLER

Hubler - Acoustic decorative panel - MDF panel 3-29 Draven oak - 09

Traduzido por Google,
Em nossa coleção de painéis acústicos, descubra o painel HUBSONIK groove 3-29 em carvalho Draven 09 (as fotos não representam o produto final).
Especificação
  • Wood type : Oak, Type of wood : natural, Available undercoats : black veil, Dimensions and ordering data : 300x118,1cm - HUBSONIK-Groove 3-29 CH/ panel, Thickness : 19, Sound absorption coefficient : aW 0.56
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanneau-deco-panneau-mdf-3-29-chene-draven-09
  • Familia de productoPanneaux acoustiques prêts à l'emploi
  • Grupo de produtosSolutions acoustiques
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1181
  • Largura (mm)3000
  • Profundidade (mm)19
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos