Publicar produtos
Talco FC13
Talco FC13
Talco FC13
    HUBLER
    Arquivado

    Talco FC13

    Discover in our Cleaf collection, the FC13 talco decor. This decor is available in sheet, particle board and wood edge coordinated.
    Especificação
    • Melamine, Underlay : Legnostrat - Kraft, Dimensions : 305x130cm - Feuille, 280x207cm - Panneau, Depth : 0,8mm - Feuille! 18mm - Panneau
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanneau-deco-talco-fc13
    • Familia de productoCleaf
    • Grupo de produtosDécor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3050
    • Largura (mm)1300
    • Profundidade (mm)0.8
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos