Publicar produtos
Ekko 1 Seater Sofa w. Wood Legs

Ekko 1 Seater Sofa w. Wood Legs

4.6 de 5 estrelas4.6(54 avaliações)
Traduzido por Google,
Ekko é uma família de sofás projetada para se encaixar perfeitamente no local de trabalho moderno. A geometria reta na parte externa do sofá responde intuitivamente aos espaços interiores, enquanto o amortecimento organicamente curvo proporciona um nível profundo de conforto, sentindo e ecoando o corpo humano com apoio lombar confortável. Elevando a frente da casa ou as configurações de recepção, o sofá Ekko expressa inerentemente precisão e qualidade com suas linhas limpas

Um produto ergonomicamente projetado, o Ekko é um sofá que detecta o corpo do usuário fornecendo suporte dentro da estrutura lombar. O designer do sofá, Boris Berlin, realizou extensos estudos para otimizar o conforto e a forma, seguindo intuitivamente a forma e as formas das posturas sentadas.

Ekko é um sofá que sente, unindo harmoniosamente as pessoas e o ambiente de trabalho moderno. Complementa a arquitetura de interiores envolvente, através de uma silhueta de linhas limpas, alinhando-se perfeitamente com as paredes e a divisão do espaço. O detalhe da tubulação ao longo do contorno do sofá, mostra o perfil contínuo e fluido e destaca a precisão do trabalho de estofamento.

Dentro do sofá, curvas esculpidas naturalmente sombreiam a forma de quem está sentado nele, seguindo o corpo humano e proporcionando conforto profundo e macio.

A família Ekko está disponível em 2, 2,5 e 3 lugares, bem como uma poltrona, com um carvalho lacado branco ou preto maciço ou uma perna de carvalho fumado.

Geometrias limpas
Conforto intuitivo
Curvas esculpidas
Especificação
    • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/jxmm...
    • Asset Type: Fixed
    • Category: Chair, Seats and benches
    • Code Performance: Pr_40_50_12
    • Duration Unit: Years
    • Expected Life: 5
    • Features:
      • Clean geometries
      • Intuitive comfort
      • Sculpted curves
    • Finish: Black or oak
    • Material: Fabric and oak
    • Warranty Description: 5 year complete warranty
    • Warranty Duration Labour: n/a
    • Warranty Duration Parts: n/a
    • Warranty Duration Unit: Years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEkko-Sofa-1-seater-w-wood-legs
  • Familia de productoSofas
  • Grupo de produtosEkko Sofa System - Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioCarvalho
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches