Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
ideagroup/products/6d17e4f0-7aa7-49ad-9c8c-1af386a399f7
Início
Categorias
Sanitários
Espelhos
ASOLA mirror
Disponível em Estados Unidos
Ideagroup
Seguir
ASOLA mirror
4.5
(70 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Espelho Asola em Metal pintado, com vidro de segurança, sem luz, não é possível ligar e desligar. Disponível para instalação horizontal ou vertical.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ASOLA-mirror
Familia de producto
Mirrors
Grupo de produtos
aluminium framed mirror without lighting
Tipo
Montagem (vários objetos)
Data de publicação
2023-06-01
Número de edição
1
Largura (mm)
500
Profundidade (mm)
80
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.ideagroupbathrooms.com/complemento/asola-mirror/
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Italy
Fabricado em
Italy
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Espelhos
Classificação IFC
Mobilia
Uniclass 2015 Código
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Descrição
Mirrors
Número OmniClass
23-21 37 13 15
Título Omniclass
Mirrors
Produtos parecidos
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Descarregar
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Descarregar
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Descarregar
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Descarregar
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Descarregar
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
Descarregar