Publicar produtos
BEAUTY double- sided mirror
BEAUTY double- sided mirror
BEAUTY double- sided mirror
BEAUTY double- sided mirror
    Ideagroup

    BEAUTY double- sided mirror

    4.5 de 5 estrelas4.5(17 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Espelho de beleza dupla face com moldura perimetral em Aço Inox, com vidro de segurança, sem luz. Acabamento da moldura disponível nas cores Glossy, Brushed e Matt Black. Soquete não é possível.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBEAUTY-double-sided-mirror
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de produtosaluminium framed mirror without lighting
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-06-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors