Publicar produtos
Giove free-standing washbasin - CIG01T
Giove free-standing washbasin - CIG01T
    Ideagroup

    Giove free-standing washbasin - CIG01T

    Traduzido por Google,

    Lavatório autônomo Giove Cristalplant. Disponível em cores foscas tanto por dentro quanto por fora em qualquer cor da paleta Ideagroup. Sem transbordamento, com resíduos de fluxo livre correspondentes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCIG01T
    • Familia de productoWashbasin
    • Grupo de produtosFreestanding washbasin
    • Data de publicação2024-12-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)870
    • Largura (mm)488
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)45.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias