Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
ideagroup/products/ce3494db-183e-47c3-bf37-caf9996e2c97
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
Disponível em Estados Unidos
Ideagroup
Seguir
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
4.3
(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Lava-mãos L 45 H 45,8 cm com lavatório Ceramic Touch disponível em Ceramic Glossy White ou Matt White com estrutura em Branco ou Antracite.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Handrinse-basin-H45-8-with-ceramic-Touch-washbasin
Tipo
Montagem (vários objetos)
Data de publicação
2023-06-01
Número de edição
1
Altura (mm)
458
Largura (mm)
450
Profundidade (mm)
250
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Italy
Fabricado em
Italy
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrição
Wash basins, sinks and troughs
Número OmniClass
23-31 25 13
Título Omniclass
Bathroom Cabinets
Produtos parecidos
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Descarregar
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Descarregar
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Descarregar
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Descarregar
Ideagroup
Joule square mirror with light
4.2
(
6
)
Descarregar
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Descarregar