Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
ideagroup/products/66c14386-ae42-4ab2-82e8-01b14ebbb038
Início
Categorias
Sanitários
Espelhos
LAP mirror + LED
Disponível em Estados Unidos
Ideagroup
Seguir
LAP mirror + LED
4.6
(26 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Espelho LAP com bisel de 10 mm, com vidro de segurança, retroiluminado com LED 3000 K ou 4000 K.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
LAP-mirror-LED
Familia de producto
Mirrors
Grupo de produtos
mirror with bevelled edge
Tipo
Montagem (vários objetos)
Data de publicação
2023-06-01
Número de edição
1
Profundidade (mm)
25
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.ideagroupbathrooms.com/complemento/lap-backlit-mirror/
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Italy
Fabricado em
Italy
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Espelhos
Classificação IFC
Mobilia
Uniclass 2015 Código
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Descrição
Mirrors
Número OmniClass
23-21 37 13 15
Título Omniclass
Mirrors
Produtos parecidos
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Descarregar
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Descarregar
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Descarregar
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Descarregar
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Descarregar
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
Descarregar