Publicar produtos
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
    Ideagroup

    Levante free-standing bathtub in M-Solid

    Traduzido por Google,

    Levante é uma banheira independente elegante e sofisticada, projetada com influência japonesa. De tamanho mais compacto , está disponível em Bianco M-Solid mate. O exterior da banheira, ou tanto o exterior como o interior, também pode ser lacado mate em qualquer cor da paleta Ideagroup e da tabela RAL e NCS. Disponível com capa mate Bianco. Sem dreno de transbordamento. Resíduos pop-up disponíveis.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLevante-bathtub
    • Familia de productoBathtub
    • Grupo de produtosfreestanding bathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)665
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)780
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Produtos parecidos