Publicar produtos
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
Soul free-standing bathtub in M-Solid
    Ideagroup

    Soul free-standing bathtub in M-Solid

    Traduzido por Google,

    A banheira autônoma Soul se inspira no formato perfeito de um círculo . Tem um diâmetro de 110 cm e é em Bianco M-Solid mate, o exterior da banheira, ou tanto o exterior como o interior, também pode ser lacado mate em qualquer cor da paleta Ideagroup e tabela RAL/NCS. Disponível com capa mate Bianco. Sem dreno de transbordamento. Resíduos pop-up disponíveis.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSoul-bathtub
    • Familia de productoBathtub
    • Grupo de produtosfreestanding bathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)510
    • Largura (mm)1100
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Produtos parecidos