Publicar produtos
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE

    Traduzido por Google,
    ARQUIMÓDULO ESPELHO CROMADO 4 FUROS
    Especificação
    • Archimodule 4-Holes Escutcheon 83 x 332 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA1507
    • Familia de productoARCHIMODULE
    • Grupo de produtosShower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)83
    • Largura (mm)332
    • Profundidade (mm)12
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.841
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniclassWater Utility Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa