Publicar produtos
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE

    IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE

    Traduzido por Google,
    Toalheiro. Capacidade máxima de carga: 10 kg.
    Especificação
    • Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA9118
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosTowel Rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)48
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)58
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África
    Afghanistan
    Germany
    Egypt
    Bahrain
    Spain
    Iran
    Iraq
    Israel
    Jordan
    Kuwait
    Lebanon
    Oman
    Palestine
    Qatar
    Saudi Arabia
    Syria
    Turquia
    United Arab Emirates
    Yemen