Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/4e266bb5-d6da-4624-90bf-4c2344af9db4
Início
Categorias
Sanitários
Armazenamento
STRADA glass shelf 400x138mm
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
STRADA glass shelf 400x138mm
Traduzido por Google,
Vista original
prateleira de vidro STRADA 400x138mm
Descarregar
Especificação
Especificação
STRADA glass shelf 400x138mm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
A9198
Familia de producto
STRADA
Grupo de produtos
Shelf
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-06-14
Número de edição
1
Altura (mm)
35
Largura (mm)
400
Profundidade (mm)
138
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealstandard.de/produkte
Instruções de instalação
http://www.idealstandard.de/produkte
Certificação do produto
http://www.idealstandard.it
Descrição técnica
http://www.idealstandard.de/produkte
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Peso líquido (Kg)
1.8
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_30_78_78
Uniclass 2015 Descrição
Shelves
Número OmniClass
23-21 11 11 11
Título Omniclass
Commercial Storage Shelves
Disponibilidade da região
Europa
Germany
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Descarregar
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
Descarregar
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar