Publicar produtos
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU

    Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU

    Traduzido por Google,
    Misturador de lavatório, embutido na parede 220mm kit 2 - para combinação com o kit 1 A1313NU
    Especificação
    • Kit 2, SPT 210MM 5L/min CHR – to combine with A1313NU Square, metal escutcheon for handle New spout (long) with rings logo Ideal Standard, chrome Aerator M24x1 - 5l/min New handle without red/blue print, chrome Front handle fixation, rubber button (grey RAL 7042)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD510
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)167
    • Profundidade (mm)285
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa