Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/31d8cf67-15df-4910-ad8e-847bc1409147
Início
Categorias
Sanitários
Espelhos
CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
CONNECT SPACE MIRROR 60X70 28W 230V A/STM
Traduzido por Google,
Vista original
Espelho 600x700x20 milímetros. Conectar espaço
Descarregar
Especificação
Especificação
Mirror 600x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 600x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 28 W, IP44. Mirror 600x700x20 mm.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E0382
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Bathroom Mirrors
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-06-18
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealstandard.it
Instruções de instalação
http://www.idealstandard.it
Certificação do produto
http://www.idealstandard.it
Descrição técnica
http://www.idealstandard.it
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Peso líquido (Kg)
6
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Espelhos
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Descrição
Mirrors
Número OmniClass
23-21 37 13 15
Título Omniclass
Mirrors
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Descarregar
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Descarregar