Publicar produtos
Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco

Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco

Traduzido por Google,
Cisterna Connect Air Cube, Alimentação Lateral 4,5/2,5 litros, Branco
Especificação
  • Cisterna Connect Air Cube, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros, Blanco
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0733
  • Familia de productoCONNECT AIR
  • Grupo de produtosTOILET CISTERNS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)378
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)178
Ligações
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Peso líquido (Kg)10.44
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cistern fittings

Disponibilidade da região

Europa
Spain