Publicar produtos
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR

    Traduzido por Google,
    CONECTAR AIR BSN UNIDADE 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
    Especificação
    • CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0819
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBASIN UNITS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)830
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)32.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniclassShower Compartments

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Greece
    Italy
    United Kingdom
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit