Publicar produtos
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS

    Traduzido por Google,
    CONNECT AIR BSN UNIDADE 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS
    Especificação
    • CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0826
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBASIN UNITS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)630
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniclassShower Compartments

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit