Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/0167cc44-c40b-4c5b-8128-a4bd18c042ad
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios para Banheiro
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Traduzido por Google,
Vista original
CONECTE O WORKTOP 1000X440 GWH&MWH PARA VSL
Descarregar
Especificação
Especificação
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E0851
Familia de producto
CONNECT AIR
Grupo de produtos
WORKTOP
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-02-22
Número de edição
1
Altura (mm)
465
Largura (mm)
35
Profundidade (mm)
1020
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.idealstandard.com/
Instruções de instalação
https://www.idealstandard.com/
Certificação do produto
https://www.idealstandard.com/
Descrição técnica
https://www.idealstandard.com/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Madeira
Peso líquido (Kg)
6.2
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC
Mobilia
Uniclass 2015 Código
Pr_40_30_78_06
Uniclass 2015 Descrição
Bathroom shelves
Número OmniClass
23-31 17 11
Título Omniclass
Shower Compartments
Disponibilidade da região
Europa
Germany
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Descarregar
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Descarregar
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Descarregar
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Descarregar
Schluter Systems
DESIGN-NICHE Shower Niche
Descarregar