Publicar produtos
Sphero MIDI BI Urinal
Sphero MIDI BI Urinal

    Sphero MIDI BI Urinal

    Traduzido por Google,
    Sphero Midi Back Inlet sifão oculto para mictório sem aro, gancho de fácil fixação, conjunto de conexão de água de entrada traseira e dreno fixo superior com válvula de serviço, espalhador e regulador de fluxo incluídos
    Especificação
    • Sphero Midi Back Inlet rimless antisplash design urinal concealed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE1831
    • Familia de productoSphero
    • Grupo de produtosUrinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)16.428
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    Germany
    Greece
    Italy
    Netherlands
    Poland
    Russia