Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/e7f903bf-140f-4458-b302-2afc2f9d3237
Início
Categorias
Sanitários
Bancadas e Tampos de Banheiro
Concept Sphere 38cm Countertop Washbasin 1 Taphole
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
Concept Sphere 38cm Countertop Washbasin 1 Taphole
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatório de bancada de 38 cm de esfera conceito um furo e transbordamento
Descarregar
Especificação
Especificação
38 cm countertop washbasin one taphole and overflow
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E5008
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Counter top washbasins
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
165
Largura (mm)
380
Profundidade (mm)
381
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E500801
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Peso líquido (Kg)
7
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 Descrição
Counter top wash basins
Disponibilidade da região
Europa
Guernsey
Ireland
Isle of Man
Jersey
United Kingdom
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
LAUFEN
LANI Countertop 1200, without cut-out, 65 mm thick, incl. 2 installation brackets
Descarregar
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1410 - Small Oval Vanity Bowl
Descarregar
Roca
ARMANI - BAIA 750mm 3-hole basin mixer for wall-hung or pedestal washbasin
Descarregar
Wilsonart®
Wilsonart Sinks Single Oval
Descarregar
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV11C - Utility/Circle Vanity
Descarregar