Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/e1bf5555-7ed4-461c-89f0-92b17dc39887
Início
Categorias
Sanitários
Espelhos
CONNECT MIRROR 120X70
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
CONNECT MIRROR 120X70
Traduzido por Google,
Vista original
Espessura 1200x700x5 mm. Conectar
Descarregar
Especificação
Especificação
Specchio 1200x700x5 mm. Connect - Specchio 1200x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 1200x700x5 mm.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E6545
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Bathroom Mirrors
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-05-31
Número de edição
1
Altura (mm)
700
Largura (mm)
1200
Profundidade (mm)
4
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealstandard.it
Instruções de instalação
http://www.idealstandard.it
Certificação do produto
http://www.idealstandard.it
Descrição técnica
http://www.idealstandard.it
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Peso líquido (Kg)
8
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Espelhos
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 Descrição
Bathroom mirrors
Número OmniClass
23-31 25 00
Título Omniclass
Toilet and Bath Specialties
Disponibilidade da região
Europa
Germany
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
Descarregar
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Descarregar