Publicar produtos
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG
STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG

    STRADA MirrorCAB 500 LQ ALUM SCKT&PLUG

    Traduzido por Google,
    Recipiente de espelho 500x700x151 mm. Strada - Recipiente de espelho 500x700x151 mm. com luz de cortesia interna, tomada e interruptor. Kit de fixação incluído. Para combinar as luzes, verifique a matriz de compatibilidade na pág. 216
    Especificação
    • Mirror container 500x700x151 mm. Strada - Mirror container 500x700x151 mm. with internal courtesy light, socket and switch. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 216 230 V~, 50 Hz, 4 W, IP44. Specchio contenitore 500x700x151 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK2666
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathroom Mirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)151
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany