Publicar produtos
CONNECT/CONCEPT Mirror 40X70
CONNECT/CONCEPT Mirror 40X70

    CONNECT/CONCEPT Mirror 40X70

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Espelho 400x700x5 mm. Connect - Espelho 400x700x5 mm .. Kit de fixação incluído .. Espelho 400x700x5 mm.
    Especificação
    • Mirror 400x700x5 mm. Connect - Mirror 400x700x5 mm .. Fixing kit included .. Mirror 400x700x5 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaN1403
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathroom Mirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)4.06
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors

    Disponibilidade da região

    Europa
    France