Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/26239789-50df-4e64-b4cf-e95d0590b2df
Início
Categorias
Sanitários
Box
TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE
Traduzido por Google,
Vista original
A / 70 - Divisória quadrada de canto com abertura deslizante - Vidro prensado temperado C - Perfil branco
Descarregar
Especificação
Especificação
A / 70 - Square corner shower enclosure with sliding opening - Tempered pressed glass C - White profile
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
T2334
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Shower enclosures
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-02-21
Número de edição
1
Altura (mm)
1850
Largura (mm)
695
Profundidade (mm)
695
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealstandard.it
Instruções de instalação
http://www.idealstandard.it
Certificação do produto
http://www.idealstandard.it
Descrição técnica
http://www.idealstandard.it
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Concebido em
France
Peso líquido (Kg)
27.9
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Box
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descrição
Shower enclosures
Número OmniClass
23-31 17 00
Título Omniclass
Showers
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
4.0
(
36
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Descarregar
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Descarregar
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Descarregar