Publicar produtos
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White

    TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White

    Traduzido por Google,
    Tipica- R / 90 - Divisória de duche de canto curvo com porta de correr dupla - Vidro temperado transparente - Perfil branco
    Especificação
    • R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2374
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1850
    • Largura (mm)895
    • Profundidade (mm)895
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)29.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Europa
    France