Publicar produtos
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V

    M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V

    Traduzido por Google,
    Espelhos-espelho retangular com bordas arredondadas com luz LED integrada
    Especificação
    • Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3350
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathroom Mirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)26
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)6.12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors

    Disponibilidade da região

    Europa
    Bulgaria
    France
    Italy