Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/d2cda645-e8c1-4eeb-b2a3-8ed3d42357d9
Início
Categorias
Sanitários
Espelhos
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 100X70 61.4W 230
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 100X70 61.4W 230
Traduzido por Google,
Vista original
Espelhos-espelho retangular com bordas arredondadas com luz LED integrada
Descarregar
Especificação
Especificação
Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
T3352
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Bathroom Mirrors
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-06-18
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealstandard.it
Instruções de instalação
http://www.idealstandard.it
Certificação do produto
http://www.idealstandard.it
Descrição técnica
http://www.idealstandard.it
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Peso líquido (Kg)
9.42
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Espelhos
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Descrição
Mirrors
Número OmniClass
23-21 37 13 15
Título Omniclass
Mirrors
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Descarregar
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Descarregar