Publicar produtos
Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Traduzido por Google,
    Móvel lavatório, 600 x 372 x 550mm com bancada perfurada ao centro, 1 gaveta interna e 1 gaveta externa. Equipado com tecnologia push open e soft close. Acabamento lacado branco mate.
    Especificação
    • Vanity unit, 600mm wide 372 mm deep and 550 mm high, with a centrally perforated countertop with 1 internal drawer and 1 external drawer with full extraction. Equipped with push open technology and soft close combined in a single system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3934
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de produtosBathroom_Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)602
    • Profundidade (mm)373
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets

    Disponibilidade da região

    Europa
    Bulgaria
    Czech Republic
    France
    Germany
    Greece
    Italy
    Poland
    Russia
    United Kingdom