Publicar produtos
Conca MIRROR SQUARED  80 BLK
Conca MIRROR SQUARED  80 BLK

    Conca MIRROR SQUARED 80 BLK

    Traduzido por Google,
    Espelho quadrado de 800 x 800 mm com moldura externa em alumínio preto (195x195x37)
    Especificação
    • Square mirror, 800x800 mm with external frame in black aluminum (19.5x19.5x37.7 mm) "Squared". Double perimeter led light 45 W (front towards user and back towards the wall). Without switch. Fixing kit included 230 V, 50 Hz, IP44, Class II, 4000 K
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3966
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de produtosBathroom_Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)9.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets

    Disponibilidade da região

    Europa
    Bulgaria
    Czech Republic
    France
    Germany
    Greece
    Italy
    Poland
    Russia
    United Kingdom