Publicar produtos
Conca DOUBLE 1/2 COLM  WHMT
Conca DOUBLE 1/2 COLM  WHMT

    Conca DOUBLE 1/2 COLM WHMT

    Traduzido por Google,
    Dupla semi-coluna 720x250x1400mm equipada com duas portas com sistema de fecho lento e abertura push to open. Equipado com 4 prateleiras fixas.
    Especificação
    • Double semi-column 720x250x1400 mm, equipped with two doors with slow closing system and push to open opening. Equipped with 4 fixed shelves. Matt white lacquered finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4107
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de produtosBathroom_Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1401
    • Largura (mm)716
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Peso líquido (Kg)46.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets

    Disponibilidade da região

    Europa
    Bulgaria
    Czech Republic
    France
    Germany
    Greece
    Italy
    Poland
    Russia
    United Kingdom