Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/f6f60c33-6034-4f35-ad5c-d2f518d792ea
Início
Categorias
Sanitários
Armazenamento
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK
Traduzido por Google,
Vista original
Round-Mirror Ø 650 mm com luz LED -30 W "Round-MirrorAmbient" em uma estrutura de metal preto marrom. Kit de fixação incluído 230 V 50 Hz IP44
Descarregar
Especificação
Especificação
Round mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round Ambient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
T4131
Familia de producto
CONCA
Grupo de produtos
Bathroom_Furniture
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-12-04
Número de edição
1
Altura (mm)
60
Largura (mm)
650
Profundidade (mm)
650
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.ideal-standard.co.uk/products.html
Instruções de instalação
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Descrição técnica
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Relacionado
Relacionado
Material principal
MDF
Peso líquido (Kg)
9.8
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EG017960
Nome ETIM
Furniture
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrição
Bathroom cabinets
Código CSI MasterFormat 2014
12 50 00
Título CSI MasterFormat 2014
Furniture
Número OmniClass
23-31 25 13
Título Omniclass
Bathroom Cabinets
Disponibilidade da região
Europa
Bulgaria
Czech Republic
France
Germany
Greece
Italy
Poland
Russia
United Kingdom
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Descarregar
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Descarregar
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar