Publicar produtos
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK

    Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK

    Traduzido por Google,
    Round-MirrorØ 900 mm com luz LED "Round-MirrorAmbient" de 30 W em uma estrutura de metal preto marrom. Kit de fixação incluído 230 V 50 Hz IP44
    Especificação
    • Round Ø 900 mm mirror with 30 W "Round Ambient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4133
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de produtosBathroom_Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Peso líquido (Kg)19.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets

    Disponibilidade da região

    Europa
    Bulgaria
    Czech Republic
    France
    Germany
    Greece
    Italy
    Poland
    Russia
    United Kingdom