Publicar produtos
Conca CERAMIC WTOP 120 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 120 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 120 X 37  CM STN

    Conca CERAMIC WTOP 120 X 37  CM STN

    Traduzido por Google,
    Bancada em grés porcelânico, 1200 x 372 x 6 mm. Cerâmica compacta, dura, colorida, não porosa, com alta resistência ao estresse mecânico, ataques químicos, arranhões e abrasão. É fácil de limpar. Para ser combinado com unidades de vaidade sem bancada.
    Especificação
    • Porcelain stoneware top 1200mm wide, 372 mm deep and 6 mm thick, Porcelain stoneware is a compact, hard, colored, non-porous ceramic with high resistance to mechanical stress, chemical, scratches and abrasion. It is very easy to clean while maintaining the characteristics of the surface. Tops to be combined with vanity units without countertop with depth 372 mm.Gray stone finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4347
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de produtosBathroom_Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6
    • Largura (mm)1203
    • Profundidade (mm)373
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Peso líquido (Kg)6.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets

    Disponibilidade da região

    Europa