Publicar produtos
Conca BSN UN 80X37X55 2 DR NOWTOP  ANMT
Conca BSN UN 80X37X55 2 DR NOWTOP  ANMT

    Conca BSN UN 80X37X55 2 DR NOWTOP ANMT

    Traduzido por Google,
    Móvel lavatório, 800 x 372 x 550mm sem bancada para combinar com tampos de grés porcelânico ou prateleiras com 2 gavetas externas. Equipado com tecnologia push open e soft close. Bandejas metálicas. Acabamento em laca fosca antracite
    Especificação
    • Vanity unit, 800 x 372 x 550mm without countertop to combine with porcelain stoneware tops or shelves with 2 external drawers. Equipped with push open and soft close technology. Metal trays. Anthracite matt lacquer finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4352
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de produtosBathroom_Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)372
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Peso líquido (Kg)32.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets

    Disponibilidade da região

    Europa
    Bulgaria
    Czech Republic
    France
    Germany
    Greece
    Italy
    Poland
    Russia
    United Kingdom