Publicar produtos
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM

    I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM

    Traduzido por Google,
    Painel walk-in I.life 1400 mm, vidro transparente. Acabamento prateado brilhante.
    Especificação
    • I.life  walk-in panel 1400 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4874
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de produtosShower Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2002
    • Largura (mm)1354
    • Profundidade (mm)16
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Peso líquido (Kg)60
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010034
    • Nome ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    France
    Greece
    Italy
    Netherlands
    Poland
    Russia
    United Kingdom