Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/e1a4a4fa-af70-49d2-97f9-1011cd6af05c
Início
Categorias
Sanitários
Box
I.LIFE PIVOT DOOR 900 MM
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
I.LIFE PIVOT DOOR 900 MM
Traduzido por Google,
Vista original
Porta pivotante I.life 900 mm, vidro transparente com tecnologia ideal Clean. Acabamento prateado brilhante.
Descarregar
Especificação
Especificação
I.life Pivot Door 900 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
T4910
Familia de producto
I.life
Grupo de produtos
Shower Enclosures
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-01-10
Número de edição
1
Altura (mm)
2003
Largura (mm)
99
Profundidade (mm)
850
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
Instruções de instalação
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Certificação do produto
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Descrição técnica
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Peso líquido (Kg)
37
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Box
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EC010034
Nome ETIM
Corner entrance shower enclosure rectangular
Nome UNSPSC
Bathtub or shower enclosures
Código UNSPSC
30181507
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descrição
Shower enclosures
Código CSI MasterFormat 2014
10 28 19
Título CSI MasterFormat 2014
Tub and Shower Enclosures
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Descarregar
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Descarregar
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Descarregar
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Descarregar
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
Descarregar