Publicar produtos
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM

    I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM

    Traduzido por Google,
    Bancada I.life B mlti sem corte 200cm
    Especificação
    • Worktop mlti no cut 200cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5287
    • Familia de productoI.life B
    • Grupo de produtosBathroom Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)18
    • Largura (mm)2003
    • Profundidade (mm)507
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)11.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC010460
    • Nome ETIMBathroom vanity top
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets

    Disponibilidade da região

    Europa