Publicar produtos
KUBO Slider Door  100 UNHAND BRT SILV SA
KUBO Slider Door  100 UNHAND BRT SILV SA

    KUBO Slider Door 100 UNHAND BRT SILV SA

    Traduzido por Google,

    Porta de correr Kubo PSC 1000 mm, 1 porta de correr, 1 painel fixo, reversível, vidro de segurança acetinado 6 mm, revestimento ideal clean, acabamento prateado

    Especificação
    • Kubo PSC Sliding Door 1000 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT7334
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1953
    • Largura (mm)1020
    • Profundidade (mm)72.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Europa
    Bulgaria
    France