Publicar produtos
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED

    DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED

    Traduzido por Google,
    Acabamento espelhado com prateleira Dea 600x650x150 mm
    Especificação
    • Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm.. Luce integrata nel Top. Kit di fissaggio incluso. Lampada: LED 230 V~, 50Hz, IP44, 8 W. Finitura
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT7861
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathroom Mirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)150
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)10.41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Germany
    Italy