Publicar produtos
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN

    BASE UNIT 25X24 GRY STN

    Traduzido por Google,
    Base Adapto-suspensa em aglomerado melamínico,
    Especificação
    • Base sospesa in truciolare nobilitato, altezza 245 mm, con un cassetto con apertura Push to Open. Abbinabile con le mensole o installabile singolarmente completandola con l’apposito Top.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaU8419
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathroom cupboards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)246
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)503
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)13.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Número OmniClass23-21 19 00
    • Título OmniclassCasework

    Disponibilidade da região

    Europa