Publicar produtos
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400

    CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400

    Traduzido por Google,
    Prateleira HPL, comprimento personalizado (700-2400 mm), para combinação com lava-loiças de encastrar. Pode ser combinado com bases suspensas (U8419 e U8421) e toalheiros. Adequado para instalação suspensa com suportes de fixação (U842867) ou para instalação autônoma com pernas U8599FY e respectivas barras horizontais. As prateleiras personalizadas estão disponíveis, bem como nos acabamentos padrão também nos acabamentos: pinho branco (FZ), bétula escura (KY), pinho cinza (LL), oliveira (NN), cinza escuro (NQ) e abeto (LI). A prateleira é fornecida com o corte da pia. A encomendar através do formulário especial na pág. 33 (disponível a partir de julho de 2018)
    Especificação
    • HPL shelf, customized length (700-2400 mm), for combination with undermount sinks. It can be combined with suspended bases (U8419 and U8421) and towel bars. Suitable for suspended installation using fixing brackets (U842867) or for freestanding installation using U8599FY legs and relative horizontal bars. The custom-made shelves are available, as well as in the standard finishes also in the finishes: white pine (FZ), dark birch (KY), gray pine (LL), olive (NN), dark ash (NQ) and fir (LY). The shelf is supplied with the sink cut. To be ordered using the special form on p. 33 (Available from July 2018)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaU8623
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathroom cupboards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)2400
    • Profundidade (mm)505
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture

    Disponibilidade da região

    Europa