Publicar produtos
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL

    SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL

    Traduzido por Google,

    Bloco Sanitário, Sistema de Estrutura de Instalação para Mictórios, Entrada Superior, Galvanizado

    Especificação
    • Sanitary Block, Installation Frame System for Urinals with Top Inlet, Galvanized 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVV7156
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC cistern fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1300
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)80
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cistern fittings
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Europa