Publicar produtos
ELECTRONIC CONNECTOR BOX 2 VALVES MULTI
ELECTRONIC CONNECTOR BOX 2 VALVES MULTI
ELECTRONIC CONNECTOR BOX 2 VALVES MULTI

    ELECTRONIC CONNECTOR BOX 2 VALVES MULTI

    Traduzido por Google,

    Caixa de Conector Eletrônico 2 Válvula (Multi conexão)

    Especificação
    • Electronic Multi Connector Box 2-Valve

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA3812
    • Familia de productoOTHER
    • Grupo de produtosInstallation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)134.54
    • Largura (mm)126
    • Profundidade (mm)81.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Peso líquido (Kg)1.51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoValve boxes
    • Número OmniClass23-27 31 63
    • Título OmniclassValves Boxes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África