Publicar produtos
CERASPRINT HAIRDRESSER MXR R-MTD CHR &HS
CERASPRINT HAIRDRESSER MXR R-MTD CHR &HS

    CERASPRINT HAIRDRESSER MXR R-MTD CHR &HS

    Traduzido por Google,

    Misturador Cerasprint para cabeleireiro com Essay Fit, Chrome

    Especificação
    • Cerasprint mixer for Hair Salon with easy fit, Chrome 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA5727
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)128
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)111
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Peso líquido (Kg)1.61
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa