Publicar produtos
DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX
DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX

    DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX

    Traduzido por Google,
    DÓRIA | Misturador embutido para banheira e chuveiro 163x76x192,5 mm, Kit 1 necessário (A1000), 23,0 l/min (3 bar)
    Especificação
    • DOREA | Built-in bath & shower mixer 163x76x192.5 mm, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technology, SmartShine
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7933AA
    • Familia de productoDOREA
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)192.5
    • Largura (mm)163
    • Profundidade (mm)76
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)0.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa