Publicar produtos
CONNECT SOAP BASKET CHROME CORNER
CONNECT SOAP BASKET CHROME CORNER
CONNECT SOAP BASKET CHROME CORNER
CONNECT SOAP BASKET CHROME CORNER

    CONNECT SOAP BASKET CHROME CORNER

    Traduzido por Google,
    Saboneteira de canto. 205x26x144
    Especificação
    • Corner soap dish. 205x26x145
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA9157
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSoap Dishes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)26
    • Largura (mm)205
    • Profundidade (mm)144
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)0.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dishes
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África