Publicar produtos
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER

    IDEALRAIN STICK HANDSHOWER

    Traduzido por Google,
    Handspray de função única Idealrain
    Especificação
    • Metal stick hand shower, One-piece metal hand shower, Cylindrical design, Logo Ideal Standard and Without flow regulation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC774
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtoshand spray
    • Data de publicação2021-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)254
    • Largura (mm)72
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)0.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa